TPS65281EVM

TPS65281EVM 평가 모듈

TPS65281EVM

지금 주문하기

개요

The TPS65281EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 3A, 4.5V to 18V input, Precision Adjustable, Current Limited Power Distribution Switch. The TPS65281 PMIC contains a buck converter and one power switch. The buck converter is designed to provide an adjustable output voltage with maximum 3-A continuous current. The power switch is designed to provide precise current limit programmable by an external resistor.

특징
  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Maximum Continuous 3-A Output Current
  • fSW = 600 kHz Buck
DC/DC 컨버터
TPS65281 4.5V~18V, 3A, 정밀 조정 가능 전류 제한 전력 분배 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65281EVM — TPS65281EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65281EVM TPS65281EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65281EVM User's Guide 2012. 8. 16
인증서 TPS65281EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.