TPS6593EVM

5개의 벅 및 4개의 LDO 레귤레이터를 지원하는 위상 재구성 가능 PMIC를 위한 TPS6593 평가 모듈

TPS6593EVM

지금 주문하기

개요

TP6593EVM 평가 모듈을 사용하여 산업용으로 하나 이상의 TPS6593x 전원 관리 IC를 데모, 디버그, 테스트 및 구성할 수 있습니다. 기본적으로 설치되는 디바이스는 TPS65930400RWERQ1로, 4개의 단상 구성(각각 3.5A)이며, 2A 기능과 4개의 LDO 및 다양한 전원 모니터링 기능을 갖춘 추가 스텝다운 컨버터 1개입니다. 이 보드는 다른 TPS6593 EVM과 스태킹을 지원하여 멀티 PMIC 작동을 테스트합니다.

특징
  • 3 V~5.5V의 입력 전압 범위.
  • 온보드 MSP432는 GUI + 제공된 USB 케이블을 사용하여 PMIC와 통신합니다.
  • 단상 구성에는 4개의 +1 레일 출력이 있으며, 보드를 재작업하여 다른 TPS6593 위상 구성을 지원할 수 있습니다.
  • 멀티 PMIC 작동 테스트를 지원하기 위해 보드를 쌓을 수 있습니다.

  • USB 수 A - USB 수 C 케이블

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS6593-Q1 벅 5개, LDO 4개가 있는 오토모티브 2.8V~5.5V PMIC

 

범용 MCU
MSP432E401Y 이더넷, CAN, 1MB 플래시, 256kB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS6593EVM — TPS6593 evaluation module for a phase reconfigurable PMIC with five buck and four LDO regulators

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS6593EVM TPS6593 evaluation module for a phase reconfigurable PMIC with five buck and four LDO regulators

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS6593EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023. 5. 2
사용 설명서 Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 6. 27

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
MSP-EXP432E401Y 이더넷 SimpleLink™ MCU용 MSP432E401Y LaunchPad™ 개발 키트