TPS6594EVM

차량용 2.8V~5.5V, 벅 5개 및 LDO 4개 전원 관리 IC(PMIC) EVM

TPS6594EVM

지금 주문하기

개요

TP6594EVM 보드를 사용하여 하나 이상의 TPS6594x 전원 관리 IC를 시연, 디버그, 테스트 및 구성할 수 있습니다. 기본적으로 설치되는 장치는 보드에 따라 다르며 자세한 내용은 사용 설명서에 나와 있습니다. 보드 간의 주요 차이점은 5가지 조합(1+1+1+1, 2+1, 3+1, 4 또는 2+2)으로 결합할 수 있는 4상 벅(BUCK1-BUCK4)의 위상 구성 설정입니다. 이 보드는 다른 TPS6594EVM과 스태킹을 지원하여 멀티 PMIC 작동을 테스트합니다. 보드는 TPS6593, TPS6593-Q1, TPS6594, TPS6594-Q1의 모든 스핀을 지원하도록 수정될 수 있습니다.

특징
  • 3 V~5.5V의 입력 전압 범위
  • 온보드 MSP432는 GUI + 제공된 USB 케이블을 사용하여 PMIC와 통신합니다.
  • 주문 가능한 각 EVM에는 서로 다른 기본 구성이 있습니다. 다른 TPS6593 또는 TPS6594 위상 구성을 지원하도록 보드를 재작업할 수 있습니다.
  • 멀티 PMIC 작동 테스트를 지원하기 위해 보드를 쌓을 수 있음

  • USB 수 A - USB 수 C 케이블

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS6594-Q1 벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65941111EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65941111EVM Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

TPS65941212EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65941212EVM Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6594x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 1. 18
인증서 TPS65941212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 4. 20
인증서 TPS65941111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 4. 20
인증서 TPS6594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 11. 1