TPS65980EVM

TPS65980EVM: Thunderbolt™ 버스 전원 벅/부스트 평가 모듈

TPS65980EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS65980EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65980: a DC/DC switching regulator that receives power from a Thunderbolt bus ranging from 2.5V to 15.75V on TBT_IN and generates three separate 3.3V supply outputs TBT_OUT, CBL_OUT, and DEV_OUT.

The TBT_OUT supply provides power to the local peripheral Thunderbolt controller and support circuitry. The CBL_OUT supply provides power back to the Thunderbolt cable and has adjustable current limit. The DEV_OUT supply provides power to all other circuitry in the device to perform its designed function.

특징
  • Powered from Thunderbolt Bus
  • 2.5V to 15.75V Input
  • 3.3V Outputs
  • Cable Power Out Current Limit
  • Thermal Shutdown
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65980 Thunderbolt™ 버스 PMIC(전원 관리 IC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65980EVM — TPS65980EVM: Thunderbolt™ Bus Power Buck/Boost Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65980EVM TPS65980EVM: Thunderbolt™ Bus Power Buck/Boost Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65980EVM User's Guide 2014. 4. 16
인증서 TPS65980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2