TPS720105DRVEVM

TPS720105DRVEVM

지금 주문하기

개요

The TPS720105DRVEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS720105 low-dropout linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON-6) package.

특징
  • 350mA High-Performance LDO
  • Low Quiescent Current: 38uA
  • Excellent Load Transient Response: +/-15mV for ILOAD = 0mA to 350mA in 1us
  • Low Noise: 48uVRMS (10Hz to 100kHz)
  • 80dB VIN PSRR (10Hz to 10kHz)
  • 70dB VBIAS PSRR (10Hz to 10kHz)
  • Fast Start-Up Time: 140us
  • Built-In Soft-Start with Monotonic VOUT Rise and Startup Current Limited to 100mA + ILOAD
  • Over-Current and Thermal Protection
  • Low Dropout: 110mV at ILOAD = 350mA
  • Stable with 2.2uF Output Capacitor
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS720 — 350mA, 낮은 VIN(1.1-V), 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화) TPS720-Q1 — 오토모티브 300mA, 낮은 VIN(1.1-V), 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화) TPS7A11 — 500mA, 낮은 VIN(0.75), 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS720105DRVEVM — TPS720105 LDO Linear Regulator in DRV Package Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS720105DRVEVM — TPS720105 LDO Linear Regulator in DRV Package Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS720xxDRVEVM Evaluation Module 2010. 4. 29
인증서 TPS720105DRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2