TPS72715YFFEVM-407

TPS72715 YFF 패키지의 LDO 선형 레귤레이터 평가 모듈

TPS72715YFFEVM-407

지금 주문하기

개요

The TPS72715YFFEVM-407 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72715 RF Low-Dropout Linear Regulator in the YFF (WCSP-4) package.

특징
  • Very Low Dropout: 130mV Typical at 200mA
  • 2% Accuracy Over Load/Line/Temperature
  • Ultra-low IQ: 7.9µA
  • Excellent Load Transient Performance:±50mV for 200mA Loading/Unloading Transient
  • Available in Fixed-Output Voltages From 0.9V to 5V Using Innovative Factory EEPROM Programming
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
반도체
TPS727 활성화를 지원하는 250mA, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS72715YFFEVM-407 — TPS72715 LDO Linear Regulator in YFF Package Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS72715YFFEVM-407 TPS72715 LDO Linear Regulator in YFF Package Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS727xxYFF EVM Users Guide 2010. 2. 24
인증서 TPS72715YFFEVM-407 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2