TPS75003EVM-092

TPS75003EVM-092

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS75003EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS75003 multi-channel power IC. This device has two buck controllers and a low dropout linear regulator. The device will operate at input voltages between 2.2 V and 6.5 V. The buck controllers can provide output voltages between 1.22 V and the input voltage and output currents up to 3A. This EVM is specifically designed and optimized to operate from a 5 V input with output currents up to 2 A for VOUT1 = 1.2 V typical and VOUT2 = 3.3 V typical. In addition, the EVM is jumper configurable so thateach output can be independently enabled or the outputs can be sequenced in the following order: VOUT3, VOUT2 then VOUT1.

특징
Schematics and BOMs are available from TI for other TPS75003 reference designs, including a 3A design, and a design optimized for very low cost with size as the trade-off. Please visit www.ti.com/xilinxfpga to check for these designs, or contact fpgasupport@list.ti.com.


Datasheet
User's Guide

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS75003 — 벅 컨트롤러 2개와 LDO 1개를 지원하는 통합 및 구성 가능한 전원 관리 IC(PMIC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

SBVC002 — Design Spreadsheet for the TPS75003

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS75003 — 벅 컨트롤러 2개와 LDO 1개를 지원하는 통합 및 구성 가능한 전원 관리 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM 평가 모듈

SBVC002 — Design Spreadsheet for the TPS75003

close
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2005. 1. 6
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS75003 — 벅 컨트롤러 2개와 LDO 1개를 지원하는 통합 및 구성 가능한 전원 관리 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbvc002 or www.ti.com/lit/xx/sbvc002a/sbvc002a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBVC002. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS75003EVM User's Guide (Rev. B) 2011. 9. 13
인증서 TPS75003EVM-092 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2