TPS75525EVM

TPS75525EVM 전압 레귤레이터 평가 모듈

TPS75525EVM

지금 주문하기

개요

Each EVM contains an SLVP190 test board with one TPS75525KTT 5-A, 2.5-V linear regulator and one TPS75733KTT 3-A, 3.3-V linear regulator, as well as supporting passive components. Although other configurations are possible through jumper selection, this EVM is configured to perform power-up sequencing, i.e., the 2.5-V regulator powers up before the 3.3-V regulator. This type of power-up sequencing is recommended when powering the 2.5-V core voltage and 3.3-V I/O voltage power supply rails in many DSP, microcontroller, and FPGA applications.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS755 전원 양호 및 활성화를 지원하는 5A, 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS75525EVM — TPS75525EVM Voltage Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS75525EVM TPS75525EVM Voltage Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS75525EVM Voltage Regulator Evaluation Module 2001. 11. 28
인증서 TPS75525EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2