TPS79328EVM

TPS79328 평가 모듈

TPS79328EVM

지금 주문하기

개요

The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device has been configured to provide 1.5-V output, and the TPS79328DBV provides a 2.8-V output. The board's small size and side clips facilitate attaching it to other PCBs as a power module. The board has additional passive components that can be configured to test other SOT-23 packaged regulators with the same pin-out.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
REG101 활성화 기능이 있는 100mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터 REG102 활성화 기능이 있는 250mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터 REG103 500mA, 15V, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원) REG104 활성화 기능이 있는 1A, 15V, 저손실 전압 레귤레이터 REG113 활성화 기능이 있는 400mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터 TPS721 150mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS722 50mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS791 100mA, 저잡음, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS792 100mA, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS793 활성화를 지원하는 200mA 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS79328EVM — TPS79328 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS79328EVM TPS79328 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS79301EVM TPS79328EVM LDO Linear Regulator Evaluation Module (Rev. A) 2002. 6. 3
인증서 TPS79328EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2