TPS7A30-49EVM-567

TPS7A30-49EVM-567

지금 주문하기

개요

The TPS7A30-49EVM-567 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A3001 and TPS7A4901 low-dropout linear regulators in the DGN (3mm x 5mm MSOP-8) package. The TPS7A30-49EVM-567 includes two independent circuits with outputs of –15 V and +15 V (respectively). These independent circuits reside on the same module to facilitate evaluation of split-rail applications.

특징
  • Wide input voltage range: TPS7A4901 (3 V to 36 V), TPS7A3001 (–3 V to –36 V)
  • 1.5% accuracy over line, load and temperature
  • Stable with a ceramic output capacitor greater than 2-µF
  • Low noise and high PSRR
  • Programmable soft start
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A30 — 200mA, 저잡음, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS7A3001-EP — 향상된 제품, 네거티브 VIN, 200mA, 초저잡음, 높은 PSRR, LDO 레귤레이터 TPS7A49 — 활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 및 TPS7A4901 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 및 TPS7A4901 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A30-49EVM-567 User's Guide 2010. 8. 27
인증서 TPS7A30-49EVM-567 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS54060EVM-590 — 100mA 분할 레일 SWIFT™ 컨버터 평가 모듈