TPS54060EVM-590

TPS54060EVM-590

지금 주문하기

개요

The TPS54060 DC/DC converter is designed to provide up to a 0.5-A output from an input voltage source of 3.5V to 60V. Rated input voltage and output current range for the TPS54060EVM-590 evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate transformer-coupled split rail operation with dual outputs providing ±18V at up to ±100mA. The -18V output is used as the ground reference for the TPS54060 in this application, which allows the sum of thepositive and negative outputs to be divided and sent to the VSNS pin for regulation. The switching frequency is externally set to 300kHz with a resistor at the RT/CLK pin, and the compensation components are also external to the integrated circuit (IC). The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54060 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFET allows the TPS54060 to achieve high efficiency and helps keep the junction temperature low at high output currents. Additionally, the TPS54060 provides adjustable slow start and undervoltage lockoutinputs.

DC/DC 컨버터
TPS54060 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~60V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터 TPS54060-EP — TPS54060-EP- 0.5A, 60V 스텝다운 DC/DC 컨버터(Eco-Mode 지원) TPS54060A — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~60V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54060EVM-590 — 100mA 분할 레일 SWIFT™ 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54060EVM-590 — 100mA 분할 레일 SWIFT™ 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54060EVM-590 100mA, Split Rail SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2010. 5. 11
인증서 TPS54060EVM-590 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012. 10. 10

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 및 TPS7A4901 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 평가 모듈