TPS7A43EVM-047

TPS7A43EVM-047

지금 주문하기

개요

TPS7A43EVM-047 평가 모듈(EVM)은 TPS7A43 선형 레귤레이터의 작동 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. 이 EVM 구성에는 일반 애플리케이션을 위한 단일 50mA, 고전압, 낮은 정동작 전류(IQ), 이중 출력, LDO(저손실) 전압 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 두 출력 간에 최대 50mA를 분할하여 전달할 수 있으며 최대 85V의 넓은 입력 전압(VIN) 범위를 제공합니다.

TPS7A43의 안정성을 위해 1µF(또는 그 이상) 출력 커패시터(COUT)를 사용하고 중간 출력에는 최소 3xCOUT을 사용합니다.

특징
  • 초저 IQ: 9µA
  • 넓은 입력 범위: 4V~85V
  • 듀얼 출력
  • 정밀 제어 가능
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A43 — 50mA, 85V, 초저 IQ, 듀얼 저손실 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 정밀도 활성화 TPS7A43-Q1 — 전원 양호 및 정밀 인에이블 기능을 지원하는 차량용, 50mA 85V 초저 IQ LDO(저손실) 레귤레이터 TPS7A44 — 50mA, 65V, 저 IQ, LDO 선형 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 선택 가능한 중간 출력 레일 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A43EVM-047 — TPS7A43 50-mA, 85-V, ultra-low-IQ, dual LDO voltage regulator with power good evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A43EVM-047 — TPS7A43 50-mA, 85-V, ultra-low-IQ, dual LDO voltage regulator with power good evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A43EVM-047 EVM User's Guide 2020. 10. 23
인증서 TPS7A43EVM-047 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 10. 26