TPS7A54EVM-006

TPS7A54-Q1 4A 낮은 VIN(1.1V) 저잡음 고정밀 울트라 LDO 전압 레귤레이터 평가 모듈

TPS7A54EVM-006

지금 주문하기

개요

TPS7A54EVM-006 EVM(평가 모듈)은 자동차 등급 4A LDO(저손실) 전압 레귤레이터인 TPS7A54-Q1 장치의 작동과 성능을 평가하는 일반적인 구성을 위해 설계되었습니다.

EVM 회로 보드는 최대 4A의 동적 부하까지 전류가 필요한 엔지니어링 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계로 구성되어 있습니다.

특징
  • 차량용 등급
  • 높은 전원 공급 장치 리플 제거: 500kHz에서 40dB
  • 출력 전압 잡음: 4.4μVRMS
  • 조절 가능한 소프트 시작 유입 제어
  • 오픈 드레인 전원 양호(PG) 출력
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A54-Q1 차량용 4A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A54EVM-006 — TPS7A54-Q1 4-A low-VIN (1.1-V) low-noise high-accuracy ultra-LDO voltage regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A54EVM-006 TPS7A54-Q1 4-A low-VIN (1.1-V) low-noise high-accuracy ultra-LDO voltage regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A54EVM-006 Evaluation Module User's Guide 2018. 3. 1
인증서 TPS7A54EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2