TPS7A57EVM-056

TPS7A57EVM-056

지금 주문하기

개요

엔지니어들은 TPS7A57 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션의 가능한 사용 용도로 TPS7A57 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능한 저잡음, 고정밀, 선형 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 낮은 VIN~VOUT 드롭아웃 부하에 최대 5A까지 공급할 수 있습니다.

안정성을 위해 22µF(최소)에서 최대 3mF 출력 커패시터를 사용하세요. EVM의 측정 기능을 향상시키기 위해 고성능 부하 과도 회로를 추가할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 0.7 V~6 V
  • 출력 전압 선택 가능: 0.5V~5V
  • VBIAS 범위: 3V~11V
  • 활성 출력 방전
  • 전류 레퍼런스 및 단위 이득 저손실(LDO)
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A56 — 6A, 저입력 전압, 저잡음, 고정밀 LDO(저손실) 전압 레귤레이터 TPS7A57 — 5A 저 입력 전압, 저잡음, 고정밀, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 evaluation module for 5-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 evaluation module for 5-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS7A57EVM-056 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 4. 7
인증서 TPS7A57EVM-056 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 1. 31