TPS7A6350EVM

TPS7A6350EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS7A6350EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A6350, 300-mA 40V.

Low-Dropout regulator with Iq 35-uA and integrated watchdog.

특징
  • Low Dropout Voltage
    • 300mV at IOUT = 150mA
  • 4-V to 40-V Wide Input Voltage Range with up to 45-V Transients
  • 300-mA Maximum Output Current
  • Ultra Low Quiescent Current
    • IQUIESCENT = 35 uA (Typ) at Light Loads
    • ISLEEP < 2 uA when EN = Low
  • Fixed 5V Output Voltage
  • Integrated Watchdog with Fault
  • Stable with Low-ESR Ceramic Output Capacitor
  • Integrated Power-On Reset
    • Programmable Delay
    • Open-Drain Reset Output
  • Integrated Fault Protection
    • Short-Circuit/Over-Current Protection
    • Thermal Shutdown
  • Low Input Voltage Tracking
  • Thermally Enhanced 14-pin HTSSOP-PWP Package

APPLICATIONS

  • Qualified for Automotive Applications
  • Infotainment Systems with Sleep Mode
  • Body Control Module
  • Always ON Battery Applications
  • Gateway Applications
  • Remote Keyless Entry Systems
  • Immobilizers
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7A6350EVM — TPS7A6350 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7A6350EVM — TPS7A6350 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7A63xxEVM User's Guide 2011. 6. 14
인증서 TPS7A6350EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 TPS7A63xx-Q1 Configuration to Achieve Long-Reset Pulse Width When the Watchdog D 2014. 5. 19