TPS7B4254EVM

TPS7B4254EVM

지금 주문하기

개요

TPS7B4254-Q1 평가 모듈(EVM)은 설계자들이 TPS7B4254QDDARQ1 전압 추적 LDO의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. TPS7B4254-Q1은 HSOIC-DDA 패키지의 일체형/통합형 저손실 전압 추적기입니다. 이것은 자동차 환경에서 오프보드 센서를 제공하도록 설계되었습니다. IC는 과부하, 과열, 역방향 극성뿐만 아니라, 배터리 또는 접지 측 출력 단락에 대한 통합 보호 기능을 갖추고 있습니다.
최대 VIN=45V의 공급 전압은 높은 정확도와 최대 150mA의 부하로 조정 입력 핀 ADJ에 적용되는 레퍼런스 전압으로 조정됩니다.

특징
  • 매우 낮은 출력 전압 추적 허용 오차, 최대 4mV
  • -40V~50V의 넓은 최대 입력 전압 범위
  • 150mA 출력 전류
  • IOUT = 100mA일 때 160mV 저손실 전압
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7B4254-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능한 전압 추적 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7B4254EVM — TPS7B4254-Q1 Voltage-Tracking LDO Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7B4254EVM — TPS7B4254-Q1 Voltage-Tracking LDO Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7B4254-Q1 Evaluation Module User's Guide 2016. 6. 27
인증서 TPS7B4254EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2