TPS7B6350EVM

TPS7B6350EVM

지금 주문하기

개요

TPS7B6350EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하면 TPS7B6350-Q1 워치독 LDO(저손실) 레귤레이터의 작동 및 성능을 평가할 수 있습니다. TPS7B6350-Q1은 16핀 HTSSOP 패키지에 들어 있는 모놀리식 통합 40V 300mA 워치독 LDO 레귤레이터입니다. 이 장치는 차량 환경에서 마이크로컨트롤러 또는 마이크로프로세서 전원 공급 장치용으로 설계되었습니다. 이 장치에는 과부하 보호 기능, 과열 보호 기능, 통합 조정 가능한 전원 양호 임계값 및 지연 시간 기능이 있습니다.

특징
  • 워치독 LDO 레귤레이터
  • 윈도우 워치독 및 표준 워치독에 대해 구성 가능
  • 300mA의 출력 전류
  • 차량용 배터리 직접 연결
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7B63-Q1 — 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7B6350EVM — TPS7B6350-Q1 300mA 워치독 LDO 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7B6350EVM — TPS7B6350-Q1 300mA 워치독 LDO 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS7B6350EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS7B63xx-Q1 Evaluation Module 2017. 1. 20