TPS7B7702EVM

TPS7B7702-Q1 듀얼 채널 안테나 LDO 선형 레귤레이터 평가 모듈

TPS7B7702EVM

지금 주문하기

개요

The TPS7B7702EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS7B7702QPWPRQ1 antenna LDO. The TPS7B7702-Q1 is a monolithic integrated dual channel LDO with current sense in an HTSSOP package. The device is designed to provide a power supply to an active antenna in automotive environment. The device has integrated protection for overload, overtemperature, reverse battery polarity, reverse current, and output short circuit to battery or ground. The device supports a supply voltage up to VIN = 45 V and loads up to 300 mA per channel. The high accuracy current sense of the deivce detects open, normal and short circuit antenna conditions without further calibration at low current.

특징
  • 4.5-V to 45-V wide maximum input voltage range
  • Adjustable output voltage from 1.5 V to 20 V
  • 300-mA output current per channel
  • High accuracy current sense
  • Ability to distinguish all faults with current sense
  • Stable with an output capacitor with a value of 2.2 µF to 100 µF (ESR from 1 mΩ to 5 Ω)
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7B7701-Q1 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능한 안테나 저손실 전압 레귤레이터 TPS7B7702-Q1 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 듀얼 채널 조정 가능한 안테나 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7B7702EVM — TPS7B7702-Q1 듀얼 채널 안테나 LDO 선형 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7B7702EVM TPS7B7702-Q1 듀얼 채널 안테나 LDO 선형 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7B7702-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016. 3. 8
인증서 TPS7B7702EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2