TPS7B8250EVM

TPS7B8250 300mA 고전압 초저 IQ LDO 레귤레이터 평가 모듈

TPS7B8250EVM

지금 주문하기

개요

TPS7B8250EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하여 TPS7B82-Q1 장치의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. TPS7B82-Q1 장치는 300mA(최대) 출력 전류와 최대 40V VIN을 제공하기 위해 설계된 LDO(저손실) 선형 레귤레이터입니다. 낮은 부하에서 2.7μA의 일반 정동작 전류를 가진 이 장치는 차량용 애플리케이션의 대기 시스템에 적합합니다.

특징
  • 3V~40V의 넓은 입력 전압(VIN) 범위와 최대 과도 45V
  • 300mA의 최대 출력 전류
  • 낮은 정동작 전류
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7B81-Q1 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화) TPS7B82-Q1 AEC-Q100 등급 0 및 등급 1을 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ LDO TPS7E81-Q1 차량용, 40V 150mA 낮은 IQ(2.8µA) LDO(저손실) 레귤레이터 TPS7E82-Q1 차량용, 40V 300mA 낮은 IQ(2.8µA) LDO(저손실) 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300-mA high-voltage ultra-low-IQ LDO regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7B8250EVM TPS7B8250 300-mA high-voltage ultra-low-IQ LDO regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7B8250EVM User's Guide 2017. 9. 22
인증서 TPS7B8250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2