TPS7E82-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Junction temperature: –40°C to +150°C, TJ
- Input voltage range: 3.0V to 40V (42V max)
- Available output voltage options:
- Fixed: 1.8V to 12V
- Adjustable: 1.2V to 38V
- Output current: up-to 300mA
- ±1.2% accuracy across line, load and temperature
- Ultra-low IQ: 2.8µA at IOUT = 0mA
- Stable with 4.7µF or larger ceramic capacitors
- ESR range: 0Ω to 1Ω
- Dropout voltage: 950mV (typical) at 300mA
- High PSRR:
- 70dB at 1kHz
- 45dB at 100kHz
- Over-current, Over-power and Over-temperature limiting
- Package:
- 5-pin SOT-23 (DBV) [RθJA: 190.9°C/W]
- 6-pin WSON (DRV) [RθJA: 90.2°C/W]
- 8-pin HVSSOP (DGN) [RθJA: 58.5°C/W]
The TPS7E82-Q1 low-dropout (LDO) linear voltage regulator is a low quiescent current device designed to connect to the battery in the automotive applications and supports wide input voltage range from 3V to 40V. The wide output range is from 1.2V to 38V for the adjustable configuration and 1.8V to 12V for the fixed configuration and up-to 300mA of load current. With only an 2.8µA quiescent current at no-load, the device is a good design for powering always-on components such as microcontrollers (MCUs), gate drivers and controller area network (CAN) transceivers in standby systems.
The TPS7E82-Q1 supports very tight DC accuracy of ±1.2% over line, load and temperature range. The device responds quickly to line and load transients and controls quiescent current in dropout operation.
The TPS7E82-Q1 is available in a 2.0mm × 2.0mm, 6-pin WSON (wettable flank) (DRV-WF), 3.0mm × 4.9mm, 8-pin HVSSOP (DGN) and 2.9mm × 2.8mm, 5-pin SOT-23 (DBV) package for fixed and adjustable outputs.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS7E82-Q1 Automotive, 300mA, 40V, Ultra-Low IQ Low-Dropout Regulator datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/04/21 |
| Product overview | Low Quiescent Current LDOs for Battery Connected Automotive Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/04/22 | |
| Functional safety information | TPS7E82-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/04/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300mA 고전압 초저 IQ LDO 레귤레이터 평가 모듈
TPS7B8250EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하여 TPS7B82-Q1 장치의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. TPS7B82-Q1 장치는 300mA(최대) 출력 전류와 최대 40V VIN을 제공하기 위해 설계된 LDO(저손실) 선형 레귤레이터입니다. 낮은 부하에서 2.7μA의 일반 정동작 전류를 가진 이 장치는 차량용 애플리케이션의 대기 시스템에 적합합니다.
TPS7B82EVM-024 — TPS7B82-Q1 300mA, 고전압 초저 IQ LDO 선형 레귤레이터 평가 모듈
TPS7B82EVM-024 평가 모듈(EVM)은 차량용 300mA 고전압 초저 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터인 TPS7B82-Q1의 작동 및 성능을 평가하기 위한 일반 구성을 위해 설계되었습니다.
TPS7B82EVM-024는 최대 300mA의 동적 부하까지 전류가 필요한 엔지니어링 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계로 구성되었습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.