TPS7H2201EVM-CVAL

TPS7H2201EVM-CVAL

지금 주문하기

개요

TPS7H2201EVM-CVAL은 TPS7H2201-SP용 평가 모듈(EVM)이며, 해당 기능을 전기적으로 평가할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

TPS7H2201-SP 장치는 보호 목적의 프로그래머블 전류 제한과 특정 상승 시간이 필요한 애플리케이션을 위한 프로그래머블 회전율을 갖춘 단일 채널, 6A 부하 스위치입니다. 또한 TPS7H2201-SP는 콜드 스페어링 애플리케이션과 프로그래머블 오류 타이머용 역전류 방지 기능을 제공합니다. 이 장치에는 1.5V~7V의 입력 전압 범위에서 작동할 수 있는 P-채널 MOSFET이 포함되어 있으며, 6A의 최대 연속 전류를 지원할 수 있습니다. 스위치는 저전압 제어 신호와 직접 상호 작용할 수 있는 ON/OFF 입력(EN)으로 제어됩니다.

특징
  • 보드를 통해 TPS7H2201-SP의 완전한 전기 평가 지원
  • 이중 보드를 통해 이중화 애플리케이션 테스트 가능
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS7H2201-SP — 방사능 저항, QML-P 및 QML-V 1.5V~7V 입력 6A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-070001 — OCP용 중복 eFuse 입력을 지원하는 3~7VIN, 항공우주 등급 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-070001 — OCP용 중복 eFuse 입력을 지원하는 3~7VIN, 항공우주 등급 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7H2201EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide 2018. 9. 12
인증서 TPS7H2201EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2