TPS7H4203EVM
TPS7H4203-SEP 평가 모듈
TPS7H4203EVM
개요
TPS7H4203EVM은 단일 TPS7H4203-SEP 동기식 벅 컨버터의 작동을 보여줍니다. 보드는 사용자 지정 구성을 테스트할 수 있는 추가 부품으로 채울 수 있는 설치 공간을 제공하며 디바이스 구성을 쉽게 구성하고 성능 검증을 위한 점퍼 및 테스트 포인트도 제공합니다.
특징
- 10V~38V의 입력 전압 범위
- 3A 최대 출력 전류
- 라인, 온도 및 방사선을 통한 1V ± 1% 전압 레퍼런스
- 주파수 응답 주입을 위한 SMA 입력
- 반전 벅-부스트 토폴로지 지원
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS7H4203EVM — TPS7H4203-SEP 평가 모듈
TPS7H4203EVM — TPS7H4203-SEP 평가 모듈
인증
TPS7H4203EVM-DOC-CERT — TPS7H4203EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
지원되는 제품 및 하드웨어
TPS7H4203EVM-DOC-CERT — TPS7H4203EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
출시 정보
Initial Release
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS7H4203-SEP Evaluation Module | PDF | HTML | 2026. 10. 27 |