TPS7H5020EVM

TPS7H5020EVM

지금 주문하기

개요

TPS7H5020EVM은 부스트 구성에서 GaN FET가 있는 게이트 드라이버가 통합된 단일 TPS7H5020-SP 전류 모드 PWM 컨트롤러의 작동을 보여줍니다. 이 보드는 사용자 지정 구성 및 성능 검증을 테스트할 수 있는 추가 부품 및 테스트 포인트로 채울 수 있는 풋프린트를 제공합니다.

특징
  • 5V~12V의 입력 전압 범위
  • 1MHz 스위칭 주파수
  • 조정 가능한 기울기 보상 및 소프트 시작
  • 온도, 방사선, 라인 및 부하 조정에 대한 0.6V ±1% 전압 레퍼런스
  • 전용 게이트 드라이버 전압 입력 핀(PVIN)을 통해 실리콘 및 GaN 장치를 모두 구동 가능
AC/DC 컨트롤러
TPS7H5020-SEP — MOSFET 또는 GaN FET 구동을 위한 방사능 내성 100% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러 TPS7H5020-SP — 방사능 저항, QML-P, MOSFET 또는 GaN FET 구동용 100% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러 TPS7H5021-SEP — MOSFET 또는 GaN FET 구동을 위한 방사능 내성 50% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러 TPS7H5021-SP — 방사능 저항 QMLP, MOSFET 또는 GaN FET 구동용 50% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H5020EVM — TPS7H5020-SP 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H5020EVM — TPS7H5020-SP 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7H5020-SP Evaluation Module PDF | HTML 2025. 3. 7
인증서 TPS7H5020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 2. 14