TPS7H5020FLYEVM

TPS7H5020FLYEVM

지금 주문하기

개요

TPS7H5020FLYEVM은 플라이백 컨버터 토폴로지에서 GaN FET 스위칭 요소를 구동하는 TPS7H5020-SEP PWM 컨트롤러의 작동을 보여줍니다. 이 EVM은 사용자 지정 구성을 테스트할 수 있는 유연성을 제공합니다. 간편한 장치 구성과 성능 검증을 위해 테스트 지점 및 추가 부품 풋프린트가 제공됩니다.

특징
  • 22V~36V의 전력계 입력 전압 범위
  • 독립적인 4.5V~14V 컨트롤러 전원 입력
  • 4A 최대 출력 전류
  • GaN FET 스위칭 요소
  • 라인, 온도 및 방사선에 대한 0.6V ±1% 전압 레퍼런스
AC/DC 컨트롤러
TPS7H5020-SEP MOSFET 또는 GaN FET 구동을 위한 방사능 내성 100% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러 TPS7H5020-SP 방사능 저항, QML-P, MOSFET 또는 GaN FET 구동용 100% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H5020FLYEVM — TPS7H5020-SEP 및 QMLP 플라이백 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H5020FLYEVM TPS7H5020-SEP 및 QMLP 플라이백 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7H5020-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 6. 27
인증서 TPS7H5020FLYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 6. 5