TPS7H6101EVM

TPS7H6101EVM

지금 주문하기

개요

TPS7H6101EVM은 J13의 입력 전압 레일을 사용하여 100V의 PVIN 전력을 공급합니다. 기본적으로 장치는 PWM 모드를 실행하고 IIM 모드를 최소한의 변경만으로 사용할 수 있습니다. J8에 0V~5V 파형을 입력하면 TPS7H6101-SP는 사용자가 선택한 듀티 사이클과 주파수에 따라 벅 컨버터로 실행됩니다. TPS7H6101EVM은 빠른 시작 가이드에 언급된 매개 변수에 따라 설정 및 테스트되었습니다. 빠른 시작 가이드에 명시된 입력 이외의 값을 사용할 경우 보드의 열 관리와 인덕터의 18A 포화 전류를 고려해야 합니다.

특징
  • 최대 100V 입력 전원 레일을 지원하는 평가 모듈(EVM)
  • DVIN은 10V~14V 사이에서 작동
  • 최대 2MHz 스위칭
  • 구성 가능한 슛스루 보호
질화 갈륨(GaN) 전력계
TPS7H6101-SEP — 통합 드라이버를 갖춘 방사선 내성, 200V 10A GaN 전력 단계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H6101EVM — TPS7H6101-SEP 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H6101EVM — TPS7H6101-SEP 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7H6101-SEP Evaluation Module PDF | HTML 2025. 5. 9
인증서 TPS7H6101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025. 4. 16