TPS7H6101-SEP
- Radiation performance:
- Total ionizing dose (TID)
characterized(1)
- Radiation lot acceptance tested (RLAT) to total ionizing dose (TID) of 50krad(Si)
- Single-event effects (SEE)
characterized(2)
- Single-event transient (SET), single-event burnout (SEB), and single-event gate rupture (SEGR) immune up to linear energy transfer (LET) = 43MeV-cm2/mg
- Single-event transient (SET) and single-event fault interrupt (SEFI) characterized up to (LET) = 43MeV-cm2/mg
- Total ionizing dose (TID)
characterized(1)
- 200V ehancement mode (e-mode) GaN FET
half bridge
- 15mΩRDS(ON) (typical)
- Up to 2MHz operation
- LGA package:
- Thermally optimized 12mm × 9mm LGA package with thermal pads
- Integrated gate drive resistors
- Low common source inductance packaging
- Electrically isolated high-side and low-side
- Flexible control for various half-bridge
and two switch power supply topologies
- Low propagation delay
- Two operational modes
- Single PWM input with adjustable dead time
- Two independent inputs
- Programmable dead time control
- Selectable input interlock protection in independent input mode
- 5V gate drive supply for robust FET operation
The TPS7H6101 is a radiation-tolerant 200V e-mode GaN power-FET half bridge with integrated gate driver. Integration of the e-mode GaN FETs and gate driver simplifies design, reduces component count, and reduces board space. Support for half-bridge and two independent switch topologies, configurable dead time, and configurable shoot through interlock protection facilitates support for a wide variety of applications and implementations.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7H6101EVM — TPS7H6101-SEP 평가 모듈
TIDA-010984 — 우주 항공 등급, SWaP 최적화, 10A, 150V, BLDC 및 스테퍼 모터 컨트롤 플랫폼 레퍼런스 설계
TIDA-010984는 완전한 우주 항공 등급 모터 컨트롤 플랫폼을 보여줍니다. 이 설계는 싱글 2상 및 3상 스테퍼 또는 듀얼 3상 모터 구성을 지원하며, 사다리꼴 또는 FOC(자속 기준 제어)를 구현할 수 있습니다. 또한 핀 호환 부품을 통해 다양한 방사능 저항 수준에 맞게 확장할 수 있습니다. MATLAB®/Simulink® 모델 기반 설계를 통해 소프트웨어 개발을 가속화하며, GaN 기술과 높은 수준의 장치 집적화로 보드 면적과 열 오버헤드를 최소화합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| UNKNOWN (NPR) | 64 | Ultra Librarian |
| LGA (NPR) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.