TPS81256EVM-121

MicroSiP™ 패키지의 3W 고효율 스텝업 컨버터 평가 모듈

TPS81256EVM-121

지금 주문하기

개요

The TPS81256EVM-121 enables test and evaluation of Texas Instruments' TPS81256 devices, a series of 4.5-MHz, step-up DC-DC converters. This user's guide includes EVM specifications, a schematic diagram, a bill of materials, and board layout images. The TPS81256 device is an ideal power-supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a single-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is well-suited for portable power applications such as mobile phones or computer peripherals



  • Related Terms:
    • Efficient Step-Up Converter IC
    • Efficient Boost Regulator IC

특징
  • 91% Efficiency at 4.5 MHz
  • VIN Range from 2.50 V to 4.85 V
  • 0.85 μA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • 30 μA Quiescent Current in Normal Operation
  • VIN > VOUT operation for Vin up to 5.5V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS81256EVM-121 — MicroSiP™ 패키지의 3W 고효율 스텝업 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS81256EVM-121 MicroSiP™ 패키지의 3W 고효율 스텝업 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS8125xEVM 2012. 4. 13
인증서 TPS81256EVM-121 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.