TPS923612EVM

TPS923612EVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트의 TPS923612EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자가 동기 부스트 LED(발광 다이오드) 드라이버인 TPS923612의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. TPS923612EVM은 2.5V~5.5V(정격 3.6V)의 입력 전압에서 작동하며, 점퍼를 통해 온보드 LED 스트링 또는 외부 LED 부하에 기본 90mA의 정전류를 공급합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.5V~5.5V
  • 일정한 출력 전류: 90mA
  • 출력 전압 범위: 5V~30V
  • 조광 범위: 0.1% ~ 100%
  • 스위칭 주파수: 1.1MHz
  • 낮은 출력 리플을 위한 강제 PWM 모드
조명 LED 드라이버
TPS923612 — 0.1% 비율의 PWM 제어 아날로그 조광을 지원하는 30V, 2.25A 동기식 부스트 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS923612EVM — TPS923612 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS923612EVM — TPS923612 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
인증

TPS923612EVM-DOC-CERT — TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS923612EVM — TPS923612 평가 모듈

TPS923612EVM-DOC-CERT — TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 1. 23
하드웨어 개발
평가 보드
TPS923612EVM — TPS923612 평가 모듈

출시 정보

TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS923612 LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 2026. 1. 14