TPS92411EVM-002

TPS92411EVM-002

지금 주문하기

개요

The TPS92411EVM-002 implements a 230V linear regulator dimming solution using the TPS92411 integrated circuit from Texas Instruments. The TPS92411 is a smart switch designed to connect the LEDs in series at the proper times during a line cycle. The EVM can support applications up to ~16W.

특징
  • Phase Dimmer Compatible LED Driver
  • 230VAC Nominal Input
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small Form Factor
조명 LED 드라이버
TPS92411 — 리플 전류가 낮은 오프라인 AC 선형 LED 직접 드라이브용 부동 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92411EVM-002 — TPS92411 Floating Switch evaluation board module for 230VAC Linear Direct Drive of LEDs

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92411EVM-002 — TPS92411 Floating Switch evaluation board module for 230VAC Linear Direct Drive of LEDs

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS92411EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS92411EVM-002 Offline LED Driver Evaluation Module 2013. 12. 13
사용 설명서 Switch Controlled Direct Drive Switch for Offline LED Drivers, TPS92411EVM (Rev. A) 2013. 12. 13