TPS925302EVM
TPS925302-Q1 평가 모듈
TPS925302EVM
개요
TPS925302EVM은 TPS925302-Q1용으로 설계된 평가 모듈(EVM)입니다. TPS925302-Q1은 2개의 스트링 LED에 전원을 공급하는 넓은 입력 전압 범위를 지원하는 2채널, 동기식, 2.0A 벅 LED 드라이버입니다. TPS925302-Q1은 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스) 프로토콜을 활용하는 LEDMCUEVM-132 통신 보드 및 소프트웨어를 사용하여 제어할 수 있습니다.
특징
- 직렬로 연결된 LED의 스트링 2개에 대해 최대 2A의 연속 출력 전류 공급
- 4.5V~65V의 넓은 입력 전압 범위
- 4% 정확도의 구성 가능한 정전압 및 정전류 작동
- 적응형 온타임 평균 전류 제어
- 100kHz~1.2MHz의 프로그래밍 가능한 스위칭 주파수
- SPI 통신에 LEDMCUEVM-132를 사용하는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 기반 제어
차량용 LED 드라이버
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS925302EVM — TPS925302-Q1 평가 모듈
TPS925302EVM — TPS925302-Q1 평가 모듈
인증
TPS925302EVM-DOC-CERT — TPS925302EVM EU DoC(적합성 선언서)
지원되는 제품 및 하드웨어
TPS925302EVM-DOC-CERT — TPS925302EVM EU DoC(적합성 선언서)
문서
TPS925302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
출시 정보
TPS925302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)