TPS92542FEVM

TPS92542FEVM

지금 주문하기

개요

TPS92542-Q1 장치는 정전압(CV) 모드의 피크 전류 모드 컨트롤러와 적응형 온 타임 평균 전류 모드 제어를 지원하는 이중 모놀리식 동기 벅 LED 드라이버를 지원하는 동기 부스트 컨트롤러를 구현합니다. TPS92542-Q1은 션트 FET 조광 기술 및 LED 매트릭스 관리자 기반 동적 빔 헤드램프와 호환되도록 설계되었습니다. 적응형 온 타임 제어는 100kHz와 1MHz 사이에서 설정할 수 있는 거의 일정한 스위칭 주파수를 제공합니다. 인덕터 전류 감지 및 폐쇄형 루프 피드백은 넓은 입력 전압, 출력 전압 및 주변 온도 범위에 걸쳐 ±4% 이상의 정확도를 지원합니다.

특징
  • 최대 65V의 프로그래밍 가능한 출력 전압을 지원하는 동기 2상 부스트 컨트롤러
  • 4% 정확도의 최대 2A 연속 출력 전류를 지원하는 통합 스위치가 있는 2개의 동기 벅
  • 9V~60V의 넓은 입력 전압 범위
  • EMI 완화를 위한 부스트 및 벅 확산 스펙트럼
  • 벅 스위치 열 보호
  • 내부 EEPROM 기능
차량용 LED 드라이버
TPS92542-Q1 — 오토모티브 65V 동기식 부스트 컨트롤러 및 2채널 2A 동기 CC/CV 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92542FEVM — PHP 패키지용 TPS92542-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS92542FEVM — PHP 패키지용 TPS92542-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
인증

TPS92542FEVM-DOC-CERT — TPS92542FEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS92542FEVM — PHP 패키지용 TPS92542-Q1 평가 모듈

TPS92542FEVM-DOC-CERT — TPS92542FEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 9. 17
하드웨어 개발
평가 보드
TPS92542FEVM — PHP 패키지용 TPS92542-Q1 평가 모듈

문서

TPS92542FEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

출시 정보

TPS92542FEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

새 소식

  • Initial release of EU Declaration of Conformity (DoC)
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상