TPS92550EVM

TPS92550EVM

지금 주문하기

개요

The TPS92550 Constant Current Buck LED Driver Micro-Module drives maximum 450mA LED current up to 10 LEDsin a single string (maximum 14W). It integrates all the powercomponents including the power inductor. The TPS92550provides a full turn-key , highly efficient solution for wide rangeof single string LED lighting applications with up to 96% powerefficiency. The TPS92550 accepts an input voltage rangingfrom 4.5V to 36V and delivers a highly accurate 350mA LEDcurrent as default.

The LED current is adjustable from 300mAto 450mA by charging a single external resistor.The module operates at constant switching frequency(400kHz) with low Electro Magnetic Interference(EMI) complyingwith EN55015 standard. The module has fast controlloop to realize fine LED current pulse yielding 256–step PWMdimming resolution at 240Hz for general lighting. Protectionfeatures include thermal shutdown, input under-voltage lockout,LED open-circuit and short-circuit protections. TheTPS92550 Micro-Module is available in TO-PMOD 7 pin powerpackage.

특징
  • VIN = 4.5V to 36V
  • ILED = 350 mA default (adjustable on board 300 mA to 450 mA)
  • Designed on two layers, all two layers are 2oz. copper weight.
조명 LED 드라이버
TPS92550 — 450mA 14W 정전류 벅 LED 드라이버 마이크로 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92550EVM/NOPB — TPS92550EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92550EVM/NOPB — TPS92550EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS92550EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 AN-2208 TPS92550 450mA 36V LED Driver Micro-Module Eval Board (Rev. A) 2013. 5. 1