TPS92560MR16BSTEVM
MR16 및 AR111 애플리케이션용 간단한 LED 드라이버 평가 모듈 보드
TPS92560MR16BSTEVM
개요
Simple LED Driver for MR16 and AR111 Applications Evaluation Module Board
This EVM contains Texas Instruments' TPS92560 IC configured as a boost LED driver solution for MR16 applications. This EVM can deliver up to 12W output power with a typical 12VAC (50Hz/60Hz) power source. The TPS92560MR16BSTEVM is ideal for typical MR16 or AR111 applications that require high compatibility to different power sources.특징
- To drive LEDs using a typical 12VDC, 12VAC(50/60Hz) or an electronic transformer
조명 LED 드라이버
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS92560MR16BSTEVM — Simple LED Driver for MR16 and AR111 Applications Evaluation Module Board
TPS92560MR16BSTEVM — Simple LED Driver for MR16 and AR111 Applications Evaluation Module Board
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | User's Guide for TPS92560MR16BSTEVM | 2012. 11. 19 | ||
| 인증서 | TPS92560MR16BSTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |