TPS92602EVM

TPS92602EVM

지금 주문하기

개요

The TPS92602EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS92602-Q1 2-channel high side current sense DCDC MOSFET controller. The TPS92602-Q1is designed to drive automotive high-brightness light emitting diodes (LEDs) and features a wide input voltage range (4.5 V to 40 V), High-Side Current Sense, a precision reference, switching frequency synchronization analog dimming, PWM dimming, and full diagnostics including High-Side current (LED Current) available as analog output, open-LED / short to GND detection, and shorted output protection.

 

Features

  • Input Voltage: 4V – 40V (45V abs. max)
  • Output Voltage: 4V – 75V (80V abs. max)
  • Fixed Frequency Current Mode Controller with integrated Slope Compensation
  • 2 regulation loops, Constant Current Output or Constant Voltage Output
  • High-Side Current
  • Diagnostic:
    • High-Side current (LED Current) available as analog output
    • Open-LED / Short to GND Detection
    • Shorted Output Protection

 

차량용 LED 드라이버
TPS92601-Q1 오토모티브 1채널 고압측 전류 감지 스위칭 모드 LED 드라이버 TPS92602-Q1 차량용 2채널 고압측 전류 감지 스위칭 모드 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92602EVM — TPS92602EVM: 2 Channel High Side Current Sense LED Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92602EVM TPS92602EVM: 2 Channel High Side Current Sense LED Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS92602-Q1 EVM User's Guide 2014. 4. 4
인증서 TPS92602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2