TPS92642EVM-203

TPS92642EVM-203

지금 주문하기

개요

TPS92642EVM-203 EVM(평가 모듈)을 이용해 설계자는 고전류 IR LED 드라이브 용도로 설계된 TPS92642-Q1 5.0A 벅 스위칭 레귤레이터의 작동 및 성능을 평가할 수 있습니다. TPS92642-Q1은 IR LED 다이오드를 제어하도록 설계되었으며 넓은 입력 전압 범위(5.5V~36V), PWM 조광 기능, 아날로그 조광 기능, 입력 저전압 록아웃 보호, 고장 감지, 내부 5V 레귤레이터, PWM 신호의 최대 펄스 듀티 사이클을 제한하는 내부 펄스 모니터링 회로가 통합되어 있습니다.

특징
  • 5.5V~40V 입력 지원(정격 24V)
  • 4% 정확도로 최대 5.0A 펄스 전류
  • 정밀 아날로그 및 PWM 조광
  • LED 단락 및 개방 회로 오류 감지 및 표시
차량용 LED 드라이버
TPS92642-Q1 — 오토모티브 동기식 벅 적외선 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92642EVM-203 — TPS92642-Q1 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS92642EVM-203 — TPS92642-Q1 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS92642-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 11. 28
인증서 TPS92642EVM-203 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2022. 7. 28