TPS92692EVM-880

TPS92692-Q1 부스트 및 부스트-배터리 LED 드라이버 평가 모듈

TPS92692EVM-880

지금 주문하기

개요

TPS92692EVM-880은 테스트를 마친 완조립 LED 드라이버로, 부스트 또는 부스트-배터리 토폴로지로 구성하여 직렬로 연결된 LED의 단일 스트링을 구동할 수 있습니다. 정확한 폐쇄형 루프 LED 전류 조정은 고압측 전류 센싱 구현과 함께 낮은 오프셋 레일-레일 전류 감지 증폭기를 사용하여 달성할 수 있습니다.  DC LED 전류 설정값은 높은 임피던스 아날로그 조정(IADJ) 입력을 사용하여 15:1 비율로 변경될 수 있습니다. LED 전류의 PWM 조광은 원하는 듀티 사이클에 따라 PWM/DIM 입력 핀을 직접 변조하거나 내부 PWM 생성기 회로를 활성화하여 달성할 수 있습니다. 선택 사항인 PDRV 게이트 드라이버 출력은 외부 P채널 시리즈 MOSFET를 구동하는 데 사용할 수 있습니다.

TPS92692/-Q1은 IMON(전류 모니터) 출력을 통해 지속적인 LED 상태 확인을 지원합니다. 또한 이 장치에는 LED 과전류, 출력 과전압 및 출력 저전압 조건을 나타내는 오픈 드레인 오류 표시기 출력이 포함되어 있습니다.

 

특징
  • 1~20개의 직렬 연결 백색 LED 스트링을 구동할 수 있는 다용도 LED 드라이버
  • 넓은 입력 전압 범위(4.5V~18V): 최대 65Vmax의 자동차 시동-정지 및 부하 덤프 과도를 지원
  • 고압측 전류 감지 저항을 사용하는 +/-4% LED 전류 조정보다 우수함
  • 독립형 조광 작동을 위한 PWM 듀티 사이클 생성기에 대한 내부 아날로그 전압
  • 확산 스펙트럼 주파수 변조를 통한 EMC 개선
조명 LED 드라이버
TPS92692 확산 스펙트럼 주파수 모듈레이션 및 내부 PWM 제너레이터와 정확도가 높은 LED 컨트롤러

 

차량용 LED 드라이버
TPS92692-Q1 확산 스펙트럼 주파수 모듈레이션 및 내부 PWM 제너레이터를 지원하는 정확도가 높은 LED 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050002 차량용 하이빔 및 로우빔 헤드라이트를 위한 55W 듀얼 벅 부스트 LED 드라이버 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92692EVM-880 TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050002 차량용 하이빔 및 로우빔 헤드라이트를 위한 55W 듀얼 벅 부스트 LED 드라이버 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS92692 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board 2017. 3. 10
인증서 TPS92692EVM-880 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2