TIDA-050002

TIDA-050002

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 단일 컨트롤러와 전력계를 지원하는 듀얼, 하이 빔 및 로우 빔 애플리케이션의 TPS92692-Q1 LED 드라이버에 대해 설명합니다. 이 설계는 부스트 모드로 작동하여 하이 빔을 제공하고 배터리 부스트 모드에서 로우 빔을 제공합니다. 단일 컨트롤러 전력계 설계를 통해 더 단순하고 비용 효율적인 조명 시스템을 구현할 수 있습니다. TPS92692 장치의 추가적인 설계 유연성에는 아날로그 및 PWM 디밍 지원은 물론 연속 LED 전류의 오류 감지 및 보호를 위한 내장 모니터링 기능이 포함됩니다. EMI 필터링이 포함되어 있으며 CISPR-25 클래스 5 전도 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

특징
  • 이중 모드: 하이 빔 + 로우 빔을 위한 부스트 모드 및 로우 빔을 위한 배터리 부스트 모드
  • CISPR-25 클래스 3 및 클래스 5 EMI 솔루션
  • 확산 스펙트럼 주파수 변조
  • 웜 크랭크와 로드 덤프를 통한 작동
  • 지속적인 LED 전류 모니터링 출력
출력 전압 옵션 TIDA-050002.1 TIDA-050002.2
입력 전압(최소)(V) 16 16
입력 전압(최대)(V) 8 8
Vout(공칭값) (V) 4 44
Iout(최대)(A) 1.25 1.25
출력 전력(W) 5 55
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEC3.PDF (1406 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXH7.PDF (152 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXG1.PDF (58 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCEZ3.ZIP (549 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXH8.PDF (451 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXG0.PDF (186 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92692-Q1확산 스펙트럼 주파수 모듈레이션 및 내부 PWM 제너레이터를 지원하는 정확도가 높은 LED 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q13.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module

이 레퍼런스 설계에서는 단일 컨트롤러와 전력계를 지원하는 듀얼, 하이 빔 및 로우 빔 애플리케이션의 TPS92692-Q1 LED 드라이버에 대해 설명합니다. 이 설계는 부스트 모드로 작동하여 하이 빔을 제공하고 배터리 부스트 모드에서 로우 빔을 제공합니다. 단일 컨트롤러 전력계 설계를 통해 더 단순하고 비용 효율적인 조명 시스템을 구현할 수 있습니다. TPS92692 장치의 추가적인 설계 유연성에는 아날로그 및 PWM 디밍 지원은 물론 연속 LED 전류의 오류 감지 및 보호를 위한 내장 모니터링 기능이 포함됩니다. EMI 필터링이 (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050002 차량용 하이빔 및 로우빔 헤드라이트를 위한 55W 듀얼 벅 부스트 LED 드라이버 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92692EVM-880 TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050002 차량용 하이빔 및 로우빔 헤드라이트를 위한 55W 듀얼 벅 부스트 LED 드라이버 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 55W Dual Buck-Boost LED Driver Ref Design for Automotive Headlight High/Low Beam 2018. 5. 17