TPSM5601R5H-IBBEVM

TPSM5601R5H-IBBEVM

지금 주문하기

개요

TPSM5601R5H-IBB-EVM 평가 모듈(EVM)은 인버팅 벅-부스트(IBB) 토폴로지로 구성된 TPSM5601R5H 전원 모듈이 있어 출력 전압이 반전(음극 출력)됩니다. 또한 이 평가 보드는 오프셋 전압과 관련된 모든 문제를 해결하기 위한 추가적인 레벨 전환 회로를 제공합니다. 평가 보드를 사용하면 반전 작동 시 TPSM5601R5H를 쉽게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 광범위 입력 전압
  • 최고 1.5A의 출력 전류
  • -1V ~ -16V 출력 전압
  • 5mm x 5.5mm QFN 패키지
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM5601R5H 60V 입력, 1V~16V 출력, 1.5A 전원 모듈 - 향상된 HotRod™ QFN 패키지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM5601R5H-IBBEVM — TPSM5601R5H evaluation board inverting-buck-boost 4.2-V to 60-V input, 1.5-A output, power module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM5601R5H-IBBEVM TPSM5601R5H evaluation board inverting-buck-boost 4.2-V to 60-V input, 1.5-A output, power module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Using the TPSM5601R5H-IBB-EVM PDF | HTML 2021. 9. 8