TPSM63610-DESIGN-CALC

TPSM63610-DESIGN-CALC

다운로드

개요

TPSM6310 빠른 시작 계산기는 TPSM6310, TPSM63610E 및 TPSM63608을 포함하여 동기식 벅 전원 모듈 제품군에 기반한 DC/DC 벅 레귤레이터 설계를 통해 전원 공급 장치 엔지니어를 용이하게 하고 지원하는 독립형 툴입니다. 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.

특징
  • 입력 및 출력 커패시턴스를 결정
  • 스위칭 주파수, 출력 전압 설정값 및 입력 전압 저압 록아웃(UVLO) 임계값을 정의할 부품을 선택
  • 성능 메트릭으로 크로스오버 주파수를 사용하여 제어 루프 안정성을 위한 보드 플롯을 최적화
  • 모듈 전력 변환 효율과 총 전력 손실을 검사
  • 자동 생성된 회로도, BOM 목록 및 솔루션 크기 예상 검토
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

계산 툴

TPSM63610-DESIGN-CALC — TPSM63610 power module quickstart design tool

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM63608 — 7.5mm x 6.5mm HotRod™ QFN의 고밀도 36V 입력, 1V~20V 출력, 6A 전원 모듈 TPSM63610 — 7.5mm x 6.5mm HotRod™ QFN의 고밀도 36V 입력, 1V~20V 출력, 8A 전원 모듈 TPSM63610E — 고밀도, 36V 입력, 1V~20V 출력, 8A 전원 모듈
다운로드 옵션

TPSM63610-DESIGN-CALC — TPSM63610 power module quickstart design tool

close
최신 버전
버전: 1.0
출시 날짜: 2024. 1. 10
제품
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM63608 — 7.5mm x 6.5mm HotRod™ QFN의 고밀도 36V 입력, 1V~20V 출력, 6A 전원 모듈 TPSM63610 — 7.5mm x 6.5mm HotRod™ QFN의 고밀도 36V 입력, 1V~20V 출력, 8A 전원 모듈 TPSM63610E — 고밀도, 36V 입력, 1V~20V 출력, 8A 전원 모듈

출시 정보

TPSM63610 Quick Start Tool