TPSM65660EVM

TPSM65660EVM

지금 주문하기

개요

TPSM65660EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자가 광범위한 입력 전압 범위를 지원하는 벅 모듈용 TPSM65660 IC의 작동 및 성능을 평가할 수 있도록 지원합니다.

특징
  • 3.5V~65V의 넓은 입력 전압 범위
  • 고정 3.3V, 5V 및 조정 가능한 출력 전압 옵션
  • 최대 출력 전류 6A
  • 300kHz에서 2.2MHz의 스위칭 주파수
  • 스위치 노드 링잉을 최소화하여 전자기 간섭(EMI) 감소
  • 최대 12A의 출력 전류를 지원하기 위해 정확한 전류 공유를 사용하여 두 개의 모듈을 인터리브 모드(병렬 출력)로 설정할 수 있습니다
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM65660 — 완화된 간섭 및 잡음 기술(MINT)을 지원하는 65V, 6A 고전력 밀도 벅 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
TPSM65660EVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM65660EVM — TPSM65660 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM65660EVM — TPSM65660 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
인증

TPSM65660EVM-DOC-CERT — TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM65660 — 완화된 간섭 및 잡음 기술(MINT)을 지원하는 65V, 6A 고전력 밀도 벅 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
TPSM65660EVM — TPSM65660 평가 모듈

TPSM65660EVM-DOC-CERT — TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 6. 17
제품
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM65660 — 완화된 간섭 및 잡음 기술(MINT)을 지원하는 65V, 6A 고전력 밀도 벅 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
TPSM65660EVM — TPSM65660 평가 모듈

출시 정보

TPSM65660EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

새 소식

  • This is buck converter with integrated inductor
  • This EVM helps to evaluate TPSM65660VCLR
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM65660 Evaluation Module PDF | HTML 2026. 6. 12