TPSM81299EVM

TPSM81299EVM

지금 주문하기

개요

TPSM81299는 95nA의 초저 정동작 전류, 입력 전류 제한 및 빠른 과도 응답 선택 기능을 갖춘 동기 부스트 모듈입니다. 이 장치는 알카라인 배터리와 코인 셀 배터리를 지원하는 휴대 장비용 전원 설계를 제공합니다. TPSM81299 제품군은 0.5V~5.5V의 넓은 입력 전압 범위와 1.8V~5.5V의 출력 전압 범위를 지원합니다. 이 제품군 전체는 평균 입력 전류 제한이 5mA~1.5A로 다양하게 제공됩니다. TPSM81299의 경우 전류 제한은 1.2A입니다. 이 평가 모듈(EVM)은 0.7V에서 5.5V까지의 입력 전압을 지원하도록 설계되었으며, 출력 전압은 점퍼를 통해 1.8V~5.5V 범위에서 선택할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 0.5V~5.5V
  • 시동에 최소 0.7V 입력 전압 필요
  • 신호 입력 AVIN이 0.7V를 초과하는 경우, 입력 작동 전압 PVIN은 최소 150mV까지 지원
  • 출력 전압 범위: 1.8V~5.5V VSEL 핀 선택 출력 전압
  • 평균 입력 전류 한도: 1.2A
  • VOUT으로의 일반 정동작 전류 95nA
  • AVIN으로의 일반 셧다운 전류 60nA
  • PVIN = AVIN = 3.6V, VOUT = 5V, IOUT = 10μA에서 최대 효율 88%
  • PVIN = AVIN = 3.6V, VOUT = 5V, IOUT = 200mA에서 최대 효율 94%
  • EN 로우에서 실제 연결 끊김
  • 자동 PFM/PWM 모드 전환
  • AVIN > VOUT에서 자동 패스스루
  • 출력 SCP 및 과열 차단 보호
  • QFN 패키지(3mm x 2.7mm x 1.27mm)
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM81299 — 입력 전류 제한을 지원하는 95nA 정동작 전류, 5.5V 부스트 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM81299EVM-119 — TPSM81299 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM81299EVM-119 — TPSM81299 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM81299EVM Evaluation Module PDF | HTML 2025. 7. 31
인증서 TPSM81299EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 4. 2