TPSM82843678EVM-057

TPSM82843x 평가 모듈

TPSM82843678EVM-057

지금 주문하기

개요

TPSM82843x 평가 모듈(EVM)을 사용하면 2.45mm × 2.65mm × 1.27mm QFN 패키지의 275nA IQ를 갖춘 600mA, 스텝다운 컨버터 전원 모듈의 TPSM82843x 제품군을 쉽게 평가할 수 있습니다. EVM에는 1.8V~5.5V 사이의 높은 입력 전압에서 0.4V~3.6V 범위의 출력 전압을 생성하는 3개의 별도 회로가 포함되어 있습니다. TPSM82843x는 웨어러블, 스마트폰, 산업 장비와 같이 공간이 제약된 애플리케이션을 위한 POL(Point-of-Load) 컨버터용 고효율 및 초소형 모듈입니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 1.8V~5.5V
  • 출력 전압 범위: 0.4V~3.6V
  • 275nA의 일반적인 정동작 전류
  • 600mA 출력 전류
  • 1%의 출력 전압 정밀도
  • RF 친화적 및 빠른 과도 DCS 제어
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82843 통합 인덕터를 지원하는 275nA IQ, 0.4V~3.6V 선택 가능한 VOUT, 600mA 스텝다운 컨버터 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM82843678EVM057 — TPSM82843x evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM82843678EVM057 TPSM82843x evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM82843xEVM-057 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 11. 4
인증서 TPSM82843678EVM057 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024. 9. 20