TPSM828502QEVM-159

TPSM828502QEVM-159

지금 주문하기

개요

TPSM82850x-Q1 장치는 핀 대 핀 호환이 가능한 1A 및 2A급 차량용 고효율 동기식 스텝다운 DC/DC 파워 모듈 제품군으로, 인덕터가 내장되어 있습니다. 이 장치는 고정 주파수 피크 전류 모드 제어 토폴로지를 사용합니다. 이러한 모듈은 높은 전력 밀도와 손쉬운 사용성이 요구되는 차량용 애플리케이션에서 작동합니다. 낮은 저항 스위치가 있어 주변 온도가 높을 때 최대 2A의 연속 출력 전류를 지원합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.7 V~6 V
  • 조정 가능한 출력 전압 범위: 0.6V~5.5V
  • 100% 모드 작동
  • 정동작 전류: 17µA 일반
  • 출력 전압 정확도 ±1%(PWM 작동)
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM828502-Q1 — QFN 패키지의 통합 인덕터가 있는 차량용, 2.7V~6V, 2A 스텝다운 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM828502QEVM-159 — TPSM828502-Q1 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM828502QEVM-159 — TPSM828502-Q1 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM82850x-Q1 Automotive Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025. 11. 7
인증서 TPSM828502QEVM-159 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 11. 10