TPSM82916EVM

TPSM82916 평가 모듈

TPSM82916EVM

지금 주문하기

개요

TPSM82916 평가 모듈(EVM)(SR073)을 통해 TPSM82916 및 TPSM82914를 쉽게 평가할 수 있습니다. SR073은 6A TPSM82916을 사용하여 3V~17V 사이의 입력 전압에서 1.2V 출력 전압을 출력합니다. 극히 낮은 잡음으로 인해 TPSM82916은 잡음에 민감한 회로에서 LDO(저손실) 선형 레귤레이터를 대체하는 고효율 제품입니다.

특징
  • 20uV RMS(100Hz~100kHz) 미만의 낮은 출력 1/f 잡음
  • 페라이트 비드 후 10uV RMS 미만의 낮은 출력 전압 리플
  • 65dB 이상의 높은 PSRR(최대 100kHz)
  • 확산 스펙트럼 변조(선택 사항)
  • 출력 전압 정밀도 전체 온도에 대한 +/-1%
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82916 통합 페라이트 비드 필터 보상을 지원하는 17V VIN, 6A 저잡음 저리플 벅 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM82916EVM — TPSM82916 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM82916EVM TPSM82916 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM82916 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 10. 17
인증서 TPSM82916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 10. 16