TPSM84209EVM

TPSM84209EVM

지금 주문하기

개요

TPSM84209 평가 보드는 최대 2.5A의 전류에 대해 TPSM84209 전원 모듈의 작동을 평가하도록 구성됩니다. 입력 전압 범위는 4.5V~28V입니다. 입력 전압 범위는 1.2V~6V입니다. 평가 보드를 사용하면 TPSM84209의 작동을 쉽게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 4.5V ~ 28V 입력 전압 범위
  • 최대 출력 전류 2.5A
  • 출력 전압 범위 1.2V~6V
  • 4mm x 4.5mm QFN 패키지
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM84209 4.5V~28V 입력, 1.2V~6V 출력, 2.5A 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM84209EVM-014 — TPSM84209 4.5-V to 28-V input, 1.2-V to 6-V output, 2.5-A power module evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM84209EVM-014 TPSM84209 4.5-V to 28-V input, 1.2-V to 6-V output, 2.5-A power module evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM84209 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 23
인증서 TPSM84209EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2