TPSM852892EVM

TPSM852892EVM

지금 주문하기

개요

TPSM852892EVM은 고성능 고효율 동기 벅-부스트 모듈인 TPSM852892 장치의 특징 및 기능을 시연할 수 있도록 설계되었습니다. TPSM852892EVM의 출고 기본 설정은 3V~36V의 입력 전압 범위에서 동작할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 모든 기능은 전반적인 성능 향상은 물론, BOM 최적화 및 설계 비용 절감에도 기여하여 유연성을 더하고 설계 최적화를 가능하게 합니다.

특징
  • 넓은 입력 및 출력 전압 범위
  • 루프 보상을 최적화할 수 있는 사용자 유연성
  • 저부하에서 프로그래밍 가능한 PFM 및 FPWM 모드
  • 프로그래밍 가능 확산 스펙트럼(옵션)
  • 케이블을 통한 전압 강하에 대해 조정 가능한 출력 전압 보상
  • 풍부한 보호 기능
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM852892 — 인덕터가 통합된 6A 출력 전류 벅-부스트 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM852892EVM-136 — TPSM852892 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM852892EVM-136 — TPSM852892 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM852892 Evaluation Module PDF | HTML 2025. 12. 3
인증서 TPSM852892EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 11. 19