TPSM8D7620EVM

TPSM8D7620EVM

지금 주문하기

개요

TPSM8D7620(SR174) 평가 모듈(EVM)은 소형 6.4mm × 7mm 오버몰드 BGA 패키지의 핀 대 핀 호환 벅 컨버터인 TPSM8D7620(6A) 및 TPSM8D420(4A)의 평가를 지원합니다. SR174-001은 6A TPSM8D7620을 사용하여 2개의 전압 레일을 출력합니다. 입력 전압이 최대 17V일 때 1.2Vout 및 2.5Vout을 제공합니다. SR174 EVM은 다양한 다중 위상 및 다중 출력 구성을 지원하도록 수정할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 4V~17V
  • 출력 전압 범위: 0.6V~11V
  • 유연한 다중 위상(최대 2채널 스택 가능) 및 다중 출력 구성
  • 400kHz~2.2MHz 또는 외부 클록을 지원
  • 내부 또는 외부 보상 선택 가능
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM8D7420 — 4V~17V, 전류 모드, 듀얼, 4A 적층형 스텝다운 전원 모듈 TPSM8D7620 — 4V~17V, 전류 모드, 듀얼, 6A 적층형 스텝다운 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM8D7620EVM

지원되는 제품 및 하드웨어

TPSM8D7620EVM

close
버전: null
출시 날짜:
인증

TPSM8D7620EVM-DOC-CERT — TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPSM8D7620EVM — TPSM8D7620 평가 모듈

TPSM8D7620EVM-DOC-CERT — TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 6. 1
하드웨어 개발
평가 보드
TPSM8D7620EVM — TPSM8D7620 평가 모듈

출시 정보

TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM8D7620 Dual Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2026. 6. 12