TQ-3P-SOM-TQMA243XL

TQ-Group TQMa243xL system on module for AM2434 Arm-based microcontroller

TQ-3P-SOM-TQMA243XL

시작: TQ-Group
지금 주문하기

개요

The embedded module TQMA243XL, is based on the processor family AM243x quad-core Arm® Cortex®-R5F-based MCU. This LGA (land grid array) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements.The CPU offer with their integrated PRU (Programmable Realtime Unit) up to 4x Gigabit Ethernet interfaces with TSN support for the realization of real-time applications. In addition, they have various interfaces such as USB2.0, CAN-FD, UART, SerDes and so forth

특징
  • 38 mm x 38mm LGA module
  • 4x Real-time GBit Ethernet for Fieldbus
  • Up to 2 x CAN - FD
  • Integrated Arm® Cortex®-M4
  • High-speed communication with 2x Gb Ethernet, 1x USB 2.0 interfaces
  • Integrated security functions
Multimedia & industrial networking SoCs
AM2431 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM2432 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM2434 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
TQ-Group의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

TQ-3P-KIT-STKA64XXL — Evaluation kit for TQMa243xL and TQMa64xxL pin-to-pin scalable MCU and MPU modules

지원되는 제품 및 하드웨어

TQ-3P-KIT-STKA64XXL Evaluation kit for TQMa243xL and TQMa64xxL pin-to-pin scalable MCU and MPU modules

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

TQ-3P-SOM-TQMA243XL — Embedded Cortex®-R5F module based on AM2434 for networking applications with real-time requirements

지원되는 제품 및 하드웨어

TQ-3P-SOM-TQMA243XL Embedded Cortex®-R5F module based on AM2434 for networking applications with real-time requirements

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 TQ-Group에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.