TQ-3P-SOM-TQMA64XXL

TQ-3P-SOM-TQMA64XXL

시작: TQ-Group
지금 주문하기

개요

The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated programmable real time unit (PRU) up to four times gigabit ethernet interfaces with TSN support for the realization of real-time applications. In addition, the processor has various interfaces such as USB 2.0, CAN-FD, UART, SerDes and so forth.

특징
  • 38-mm x 38-mm LGA module
  • Four real-time Gbits ethernet for fieldbus
  • Up to 2 CAN - FD
  • Integrated Cortex M4
  • High-speed communication through 2x Gbit Ethernet, 1x USB 2.0 interface, 1x SerDes (PCIe/USB 3.0)
  • Low power consumption (typ. 1-W to 2-W)
  • Integrated security functions
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM6411 싱글 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 싱글 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6412 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 싱글 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6421 싱글 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 듀얼 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6422 듀얼 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53, 듀얼 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6441 싱글 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 기능 AM6442 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
TQ-Group의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

TQ-3P-SOM-STKA64XXL — Evaluation kit based for TQMa64xxL

지원되는 제품 및 하드웨어

TQ-3P-SOM-STKA64XXL Evaluation kit based for TQMa64xxL

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

TQ-3P-SOM-TQMA64XXL — Embedded Cortex®-A53 / R5F module based on AM64x for headless applications with real-time requirements

지원되는 제품 및 하드웨어

TQ-3P-SOM-TQMA64XXL Embedded Cortex®-A53 / R5F module based on AM64x for headless applications with real-time requirements

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 TQ-Group에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.