TSW2200EVM
TSW2200 저비용 휴대용 전원 공급 장치 평가 모듈
TSW2200EVM
개요
The TSW2200EVM is a portable power supply based on TPS40055 switcher, TPS76xx LDOs and UCD90120A sequencer. The TSW2200 is designed to be powered from DC power ranging from 10-20V on 1 of 3 inputs: the included 12V wall supply, standard banana jack inputs, or a 19V power supply with 2.5mm ID x 5.5mm OD x 9.5mm DC jack found on some common laptop supplies. There are dedicated supplies for 1.8V, 3.3V, 5V, and 2 adjustable supplies from 1.4V to 6.37V all capable of providing 1A each. There is also a -5V supply capable of delivering 0.36A. An on board sequencer is provided to allow the supplies to be enabled in a predetermined time interval. This EVM can be used to deliver power to the other Low Cost Evaluation Tools as well as the ADC and DAC device EVMs.
특징
주문 및 개발 시작
TSW2200EVM — TSW2200 저비용 휴대용 전원 공급 장치 평가 모듈
TSW2200EVM — TSW2200 저비용 휴대용 전원 공급 장치 평가 모듈
설계 파일
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TSW2170EVM User's Guide | 2013. 2. 1 | ||
| 인증서 | TSW2200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 사용 설명서 | TSW2200EVM Design Package | 2013. 11. 7 | |||
| 사용 설명서 | HSDC-SEK-10 | 2013. 1. 17 | |||
| 사용 설명서 | TSW2200 Multi-Output Power Supply Board (Rev. A) | 2012. 12. 13 |